Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
76 4331 0011 00004 0200 |
76 4631 0011 00004 0200 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale (câblage capteur/actionneur) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Série (connecteurs) | Type de filetage (câblage et installation) | Type de filetage côté connexion | Matériau du boîtier | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Surface de contact | Fonctions de connecteur DIN | Matériau (détails) | Type de joint | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Couleur de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 4 | 4 | - | - | - | PA | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche mâle à manchon | Mini-connecteur DIN | CuZn | - | Codé A | - | Vis | - | - | |
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 4 | 4 | - | - | - | PA | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche mâle à manchon | Mini-connecteur DIN | CuZn | - | Codé A | - | Vis | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale (câblage capteur/actionneur)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches (RJ)
Série (connecteurs)
Type de filetage (câblage et installation)
Type de filetage côté connexion
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs
Connecteur standard
Surface de contact
Matériau (détails)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Couleur de câble
AWG
Angle de connexion(°)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Matériau du boîtier
Connexion (composants)
Type de connecteur
Type de connecteur (catégorie)
Matériau de contact
Fonctions de connecteur DIN
Type de joint
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles