Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0445 601 05
Allowable Voltage(V) | 60 | Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Nombre de broches | 5 | Nombre total de broches | 5 |
Matériau du boîtier | LCP | Connexion (composants) | CMS | Type de connecteur | Fiche mâle |
Type de connecteur (catégorie) | Mini-connecteur DIN | Matériau de contact | CuZn | Fonctions de connecteur DIN | option de blindage |
Type de joint | Vis |
Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle intégrée M12-B, blindage possible, le numéro d'article est le suivant: 09 0445 601 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0445 601 05.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles