Prise femelle intégrée M12-B, blindage possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 0444 601 05

Référence pièce
09 0444 601 05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.99 €

1 Disponible 31 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Voltage(V) 60 Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Nombre de broches 5 Nombre total de broches 5
Matériau du boîtier LCP Connexion (composants) CMS Type de connecteur Prise femelle
Type de connecteur (catégorie) Mini-connecteur DIN Matériau de contact CuSn Fonctions de connecteur DIN option de blindage
Type de joint Vis

Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle intégrée M12-B, blindage possible, le numéro d'article est le suivant: 09 0444 601 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0444 601 05.

Assistance technique