Connecteur de câble M12-S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

99 0685 19 03

Référence pièce
99 0685 19 03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.16 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 630 Connection direction Droit
AWG 16 Angle de connexion(°) 180 Plage de section transversale 1.50mm² (min)
Section transversale min.(mm²) 1.50 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40
Nombre de broches 2 Nombre total de broches 2 Matériau du boîtier PA
Connexion (composants) Vis Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Mini-connecteur DIN
Matériau de contact CuZn Fonctions de connecteur DIN Codé S Type de joint Vis

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble M12-S, le numéro d'article est le suivant: 99 0685 19 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 0685 19 03.

Assistance technique