Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 0688 700 03 |
09 0692 070 04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 2 | 2 | Prise femelle | |
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 3 | 3 | Prise femelle à manchon |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 630 | AWG | 16 | Angle de connexion(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de section transversale | 1.38mm² (min) | Section transversale min.(mm²) | 1.38 | Température max.(°C) | +85 |
Température min.(°C) | -40 | Matériau du boîtier | PA | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Type de connecteur (catégorie) | Mini-connecteur DIN | Matériau de contact | CuSn | Fonctions de connecteur DIN | Codé S |
Type de joint | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles