Câble de connexion M12-X

Câble de connexion M12-X

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

79 9724 050 08

Référence pièce
79 9724 050 08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

147.05 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 0.5 Allowable Voltage(V) 60 Connection direction Droit
Diamètre du câble(mm) 6.2 Longueur du câble(m) 5 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Nombre de broches 8 Type de filetage côté connexion M12
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite Codage X
Couleur Noir Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Connecteur
Matériau de contact CuZn Surface de contact Plaqué or Type de joint À visser
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Blindé Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de capteur / actionneur Couleur de câble Vert

Vous vous trouvez sur la page de Câble de connexion M12-X, le numéro d'article est le suivant: 79 9724 050 08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 79 9724 050 08.

Assistance technique