Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0112 300 04
Référence pièce
|
---|
09 0112 300 04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Connexion (composants) | Matériau de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 20 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +95 | -40 | Soudage | CuZn |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Nombre de broches | 4 | Nombre total de broches | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | PBT, UL94V-0 | Type de connecteur | Prise femelle à manchon | Type de connecteur (catégorie) | Mini-connecteur DIN |
Contact principal (PE) | Non | Type de joint | Vis |
Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle à bride M16 4 broches, le numéro d'article est le suivant: 09 0112 300 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0112 300 04.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Allowable Current(A)
AWG
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Connexion (composants)
Matériau de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 0112 320 04 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Connexion (composants) | Matériau de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 300 | 22 | - | - | +85 | -30 | Câble à extrémité ouverte | CuSn |