Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 0128 300 07 |
09 0128 370 07 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Connexion (composants) | Matériau de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +95 | Soudage | CuSn | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | +100 | - | - |
Loading...
Allowable Current(A) | 5 | Allowable Voltage(V) | 60 | Angle de connexion(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Nombre de broches | 7 | Nombre total de broches | 7 |
Matériau du boîtier | PBT, UL94V-0 | Type de connecteur | Prise femelle à manchon | Type de connecteur (catégorie) | Mini-connecteur DIN |
Contact principal (PE) | Non | Type de joint | Vis |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Connexion (composants)
Matériau de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles