Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0132 300 12
Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 60 | AWG | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.25 | Plage de section transversale | 0.25mm² (max.) |
Température max.(°C) | +95 | Température min.(°C) | -40 | Nombre de broches | 12 |
Nombre total de broches | 12 | Matériau du boîtier | PBT, UL94V-0 | Connexion (composants) | Soudage |
Type de connecteur | Prise femelle à manchon | Type de connecteur (catégorie) | Mini-connecteur DIN | Matériau de contact | CuSn |
Contact principal (PE) | Non | Type de joint | Vis |
Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle à bride M16 12 broches, le numéro d'article est le suivant: 09 0132 300 12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0132 300 12.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles