Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0312 00 04
Référence pièce
|
---|
09 0312 00 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Tension de test (V AC) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Matériau de contact | Contact principal (PE) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | - | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 4 | 4 | 6 | 250 | 680 | 875 | 2 | Plaqué au nickel | Plaqué argent | Non | Prise femelle à bride |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Prise femelle |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Type de joint | Vis |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle IP40 M16, le numéro d'article est le suivant: 09 0312 00 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0312 00 04.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
AWG
Section transversale du connecteur(mm²)
Section transversale(mm²)
Allowable Current(A)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Série (connecteurs)
Tension de test(V AC)
Niveau de contamination
Matériau du boîtier
Matériau de contact
Contact principal (PE)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 0308 00 03 |
09 0308 80 03 |
09 0312 80 04 |
09 0316 00 05 |
09 0316 80 05 |
09 0320 00 05 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Tension de test (V AC) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Matériau de contact | Contact principal (PE) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 3 DIN | 3 | 5 | 250 | 680 | 875 | 2 | Plaqué au nickel | Plaqué argent | Non | Boîtier à bride | ||
- | 7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 3 DIN | 3 | 7 | 250 | 682 | - | 1 | - | Plaqué argent | - | Prise femelle à bride | |
- | 8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 4 | 4 | 6 | 250 | 682 | - | 1 | - | Plaqué argent | - | Prise femelle à bride | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 5 DIN | 5 | 5 | 250 | 680 | 875 | 2 | Plaqué au nickel | Plaqué argent | Non | Prise femelle d'appareil | ||
- | 8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 5 | 5 | 6 | 250 | 682 | - | 1 | - | Plaqué argent | - | Prise femelle à bride | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 60 | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 5 DIN stéréo | 5 | 5 | 60 | 680 | 875 | 2 | Plaqué au nickel | Plaqué argent | Non | Boîtier à bride |