Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0307 00 03
Référence pièce
|
---|
09 0307 00 03 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Tension de test (V AC) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Type de connecteur | Matériau de contact | Contact principal (PE) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 3 DIN | 3 | 5 | 250 | 581 | 875 | 2 | Plaqué au nickel | Fiche mâle à manchon | Plaqué argent | Non | Prise femelle à bride |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Type de joint | Vis |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau mâle IP40 M16, le numéro d'article est le suivant: 09 0307 00 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0307 00 03.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Allowable Current(A)
AWG
Section transversale du connecteur(mm²)
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Série (connecteurs)
Tension de test(V AC)
Niveau de contamination
Matériau du boîtier
Type de connecteur
Matériau de contact
Contact principal (PE)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 0311 00 04 |
09 0311 80 04 |
09 0315 00 05 |
09 0315 80 05 |
09 0323 00 06 |
09 0327 00 07 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Tension de test (V AC) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Type de connecteur | Matériau de contact | Contact principal (PE) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 20 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 4 | 4 | 6 | 250 | 581 | 875 | 2 | Plaqué au nickel | Fiche mâle | Plaqué argent | Non | Fiche mâle à bride | |
- | 9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 4 | 4 | 6 | 250 | 682 | - | 1 | - | Fiche mâle | Plaqué argent | - | Fiche mâle à bride | |
8.93 € | 1 | Disponible | 43 jours | 6 | - | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 5 DIN | 5 | 5 | 250V/AC | 680 | 875 | 2 | Plaqué au nickel | Fiche mâle | Plaqué argent | Non | Prise femelle à bride | ||
- | 9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 5 | 5 | 6 | 250 | 682 | - | 1 | - | Fiche mâle | Plaqué argent | - | Fiche mâle à bride | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 6 DIN | 6 | 5 | 250 | 680 | 875 | 2 | Plaqué au nickel | Fiche mâle | Plaqué argent | Non | Prise femelle à bride | ||
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 7 | 7 | 5 | 250 | 680 | 875 | 2 | Plaqué au nickel | Fiche mâle | Plaqué argent | Non | Prise femelle à bride |