Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 0105 25 03 |
09 0113 25 05 |
09 0121 25 06 |
09 0125 25 07 |
09 0171 25 08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 50 jours | 7 | - | 3 DIN | 3 | 7 | 250 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 5 | 5 | 6 | 250 | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 6 DIN | 6 | 5 | 125 | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 7 | 7 | 5 | 125 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 60 | 8 DIN | 8 | 5 | 60 |
Loading...
Connection direction | Droit | AWG | 20 | Diamètre du câble(mm) | 4 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Ø du câble (max.)(mm) | 6 | Ø du câble (min.)(mm) | 4 | Angle de connexion(°) | 180 |
Section transversale(mm²) | 0.75 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.75 | Plage de section transversale | 0.75mm² (max.) |
Série (connecteurs) | 723 | Niveau de contamination | 1 | Connexion (composants) | Soudage |
Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Plaqué argent |
Type de joint | Vis | Type (divers) | Connecteur de câble |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles