Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0128 00 07
Référence pièce
|
---|
09 0128 00 07 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre du trou de montage | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Compatible avec (détails) | Type de connecteur | Matériau de contact | Type de joint | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | - | 4 | 6 | +125 | -55 | M18 x 0.75 | 7 | 7 | 5 | 250 | Fiche mâle de câble série 423 | Prise femelle à manchon | Ag (Argent) | Capuchon à vis | Prise à bride |
Loading...
AWG | 20 | Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 0.75 | Plage de section transversale | 0.75mm² (max.) | Série (connecteurs) | 723 |
Niveau de contamination | 1 | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Diamètre du câble(mm)
Allowable Current(A)
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Diamètre du trou de montage
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Compatible avec (détails)
Type de connecteur
Matériau de contact
Type de joint
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles