Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0124 00 06
Référence pièce
|
---|
09 0124 00 06 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre du trou de montage | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Compatible avec (détails) | Type de connecteur | Matériau de contact | Type de joint | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | - | 6 | 4 | +125 | -55 | M18 x 0.75 | 6 | 6 | 6 | 60 | Fiche mâle de câble série 423 | Prise femelle à manchon | Ag (Argent) | Capuchon à vis | Prise à bride |
Loading...
AWG | 20 | Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 0.75 | Plage de section transversale | 0.75mm² (max.) | Série (connecteurs) | 723 |
Niveau de contamination | 1 | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle IP67 M16, le numéro d'article est le suivant: 09 0124 00 06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0124 00 06.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Diamètre du câble(mm)
Allowable Current(A)
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Diamètre du trou de montage
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Compatible avec (détails)
Type de connecteur
Matériau de contact
Type de joint
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 0108 00 03 |
09 0112 00 04 |
09 0116 00 05 |
09 0128 00 07 |
09 0174 00 08 |
09 0174 80 08 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre du trou de montage | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Compatible avec (détails) | Type de connecteur | Matériau de contact | Type de joint | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | - | 6 | 4 | +125 | -55 | M18 x 0.75 | 3 | 3 | 7 | 250 | Fiche mâle de câble série 423 | Prise femelle à manchon | Ag (Argent) | Capuchon à vis | Prise à bride | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | - | 6 | 4 | +125 | -55 | M18 x 0.75 | 4 | 4 | 6 | 250 | Fiche mâle de câble série 423 | Prise femelle à manchon | Ag (Argent) | Capuchon à vis | Prise à bride | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | - | 6 | 4 | +125 | -55 | M18 x 0.75 | 5 | 5 | 6 | 250 | Fiche mâle de câble série 423 | Prise femelle à manchon | Ag (Argent) | Capuchon à vis | Prise à bride | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | - | 4 | 6 | +125 | -55 | M18 x 0.75 | 7 | 7 | 5 | 250 | Fiche mâle de câble série 423 | Prise femelle à manchon | Ag (Argent) | Capuchon à vis | Prise à bride | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 60 | - | 6 | 4 | +125 | -55 | M18 x 0.75 | 8 | 8 | 5 | 60 | Fiche mâle de câble série 423 | Prise femelle à manchon | Ag (Argent) | Capuchon à vis | Prise à bride | ||
- | 15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 60 | 4 - 6 | 6 | 4 | - | - | - | 8 DIN | 8 | 5 | 60 | - | Prise femelle | Plaqué argent | Vis | Prise femelle à bride |