Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 0107 80 03 |
09 0111 80 04 |
09 0115 80 05 |
09 0123 80 06 |
09 0127 80 07 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | 3 DIN | 3 | 7 | 250 | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 4 | 4 | 6 | 250 | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 5 | 5 | 6 | 250 | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 6 DIN | 6 | 5 | 125 | |
13.75 € | 1 | Disponible | 48 jours | 5 | 7 | 7 | 5 | 125 |
Loading...
AWG | 20 | Diamètre du câble(mm) | 4 - 6 | Ø du câble (max.)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Ø du câble (min.)(mm) | 4 | Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale(mm²) | 0.75 |
Section transversale (max.)(mm²) | 0.75 | Plage de section transversale | 0.75mm² (max.) | Série (connecteurs) | 723 |
Niveau de contamination | 1 | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Fiche mâle |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Plaqué argent | Type de joint | Vis |
Type (divers) | Fiche mâle à bride |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles