Connecteur de capteur / actionneur M18, bouchon à vis, droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 0441 81 04

Référence pièce
09 0441 81 04
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 16 Connection direction Droit Diamètre du câble(mm) 3.5 - 5
Section transversale du connecteur(mm²) Max 1.5 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 1.50 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -25 Nombre de broches (RJ) 4 Nombre de broches 4
Courant nominal (détails)(A) 16 Tension nominale (détails)(V) 250 Type de filetage M18
Type de filetage côté connexion M18 Niveau de contamination 3 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche M18, droite
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connexion (composants) Soudage Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Fiche mâle Matériau de contact CuZn Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Type (divers) Fiche mâle à bride

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur M18, bouchon à vis, droit, le numéro d'article est le suivant: 09 0441 81 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0441 81 04.

Assistance technique