Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 0034 00 03 |
09 0038 00 05 |
09 0042 00 07 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 16 | max. 1.5 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | 3 | 3 | 10 | ||
37.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 16 | max. 1.5 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | 5 | 5 | 10 | ||
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 20 | 75 max. | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 7 | 7 | 5A |
Loading...
Connection direction | Droit | Diamètre du câble(mm) | 5-8 | Ø du câble (max.)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Ø du câble (min.)(mm) | 5 | Angle de connexion(°) | 180 | Tension nominale (détails)(V) | 250V DC |
Série (connecteurs) | 691 | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Prise femelle |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Plaqué argent | Type de joint | Vis |
Type (divers) | Prise de câble |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
AWG
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles