Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0042 00 07
Référence pièce
|
---|
09 0042 00 07 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 20 | 75 max. | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 7 | 7 | 5A |
Loading...
Connection direction | Droit | Diamètre du câble(mm) | 5-8 | Ø du câble (max.)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Ø du câble (min.)(mm) | 5 | Angle de connexion(°) | 180 | Tension nominale (détails)(V) | 250V DC |
Série (connecteurs) | 691 | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Prise femelle |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Plaqué argent | Type de joint | Vis |
Type (divers) | Prise de câble |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble femelle M25, le numéro d'article est le suivant: 09 0042 00 07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0042 00 07.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
AWG
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 0034 00 03 |
09 0038 00 05 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Disponible | 37 jours | - | 16 | max. 1.5 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | 3 | 3 | 10 | ||
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 16 | max. 1.5 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | 5 | 5 | 10 |