Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0044 00 07
Référence pièce
|
---|
09 0044 00 07 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Disponible | 14 jours | 5 | 20 | 0.75 max. | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 7 | 7 | 5 |
Loading...
Diamètre du câble(mm) | 5-8 | Ø du câble (max.)(mm) | 8 | Ø du câble (min.)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Diamètre du trou de montage | 30 | Tension nominale (détails)(V) | 250V DC |
Série (connecteurs) | 691 | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Prise femelle à manchon |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Plaqué argent | Type de joint | Vis |
Type (divers) | Boîtier à bride |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle M25, le numéro d'article est le suivant: 09 0044 00 07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0044 00 07.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
AWG
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 0036 00 03 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 16 | max. 1.5 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | 3 | 3 | 10 |