Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 3106 00 03 |
09 3112 00 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du câble (mm) | Nombre de broches (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 x 0.14 | 3 | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 x 0.14 | 4 |
Loading...
Allowable Current(A) | 1 | Allowable Voltage(V) | 60 | Section transversale (câblage capteur/actionneur)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -25 | Type de filetage côté connexion | M5 |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M5, intégrée | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Raccord de panneau avant M5 |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle |
Matériau de contact | CuSn6 | Matériau (détails) | PUR | Type de joint | À visser |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Résistant aux secousses | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du câble(mm)
Nombre de broches (RJ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles