Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 3111 00 04
Allowable Current(A) | 1 | Allowable Voltage(V) | 60 | Diamètre du câble(mm) | 4 x 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (câblage capteur/actionneur)(mm²) | 0.14 | Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -25 |
Nombre de broches (RJ) | 4 | Type de filetage côté connexion | M5 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M5, intégrée |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Raccord de panneau avant M5 | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle | Matériau de contact | CuZn |
Matériau (détails) | PUR | Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Résistant aux secousses |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau mâle M5, le numéro d'article est le suivant: 09 3111 00 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 3111 00 04.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles