Fiche mâle à bride M8 avec torons

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 3419 00 03
09 3421 00 04
09 3427 00 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Voltage
(V)
Nombre de broches (RJ)

16.93 €

1 Disponible 3 jours 603

19.16 €

1 Disponible 3 jours 604

33.21 €

1 Disponible 3 jours 308

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40 Type de filetage (câblage et installation) M10
Type de filetage côté connexion M8 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M5, intégrée Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs Raccord de panneau avant M10 Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Fiche mâle Matériau de contact CuSn Surface de contact Plaqué or
Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique