Fiche mâle à bride M8, montage avant, avec fils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 3419 86 03
09 3421 86 04
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches (RJ)

16.93 €

1 Disponible 3 jours 3

19.16 €

1 Disponible 3 jours 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Voltage(V) 60 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40
Type de filetage (câblage et installation) M10 Type de filetage côté connexion M8 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M5, intégrée
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs Raccord de panneau avant M10 Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche mâle Matériau de contact CuSn
Surface de contact Plaqué or Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique