Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 3418 81 03 |
09 3420 81 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 60 | Connection direction | Droit | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Type de filetage (câblage et installation) | M10 | Type de filetage côté connexion | M8 |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M8, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Raccord de panneau avant M10 |
Connexion (composants) | Soudage | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle |
Matériau de contact | CuSn | Surface de contact | Plaqué or | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches (RJ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles