Prise femelle à bride M8, montage avant, avec fils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 3418 86 03
09 3420 86 04
09 3422 86 06
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Voltage
(V)
Nombre de broches (RJ)

17.99 €

1 Disponible 45 jours 603

21.29 €

1 Disponible 3 jours 604

33.21 €

1 Disponible 3 jours 306

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40 Type de filetage (câblage et installation) M10
Type de filetage côté connexion M8 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M8, intégrée Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs Raccord de panneau avant M10 Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise femelle Matériau de contact CuSn Surface de contact Plaqué or
Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab)

Assistance technique