Connecteur d'élément de montage pour panneau mâle M8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 3391 00 04
09 3403 00 03
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Voltage
(V)
Diamètre du câble
(mm)

15.87 €

1 Disponible 3 jours -4 x 0.25mm

13.75 €

1 Disponible 3 jours 603 x 0.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Section transversale (câblage capteur/actionneur)(mm²) 0.25 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -25 Nombre de broches (RJ) 3 Type de filetage côté connexion M8
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M8, intégrée Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs Raccord de panneau avant M8
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche mâle
Matériau de contact CuZn Surface de contact Plaqué or Matériau (détails) PUR
Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Couleur de câble Noir

Assistance technique