Connecteur de capteur /actionneur M8, fermeture à vis, droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 3412 80 03

Référence pièce
09 3412 80 03
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.67 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Voltage(V) 60 Connection direction Droit Section transversale du connecteur(mm²) 0.25
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Résistance d'isolation(Ω) > 1010 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Nombre de broches (RJ) 3 Nombre de broches 3
Courant nominal (détails)(A) 4 Tension nominale (détails)(V) 60 Type de filetage M8
Type de filetage côté connexion M8 Niveau de contamination 3 Matériau du boîtier PA
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M8, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connexion (composants) Soudage
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle Matériau de contact Or
Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Type (divers) Prise femelle à bride

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur /actionneur M8, fermeture à vis, droit, le numéro d'article est le suivant: 09 3412 80 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 3412 80 03.

Assistance technique