Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 0079 100 04
Référence pièce
|
---|
99 0079 100 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | -20 | 4 | 4 | 3 |
Loading...
Connection direction | Droit | Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale (détails)(V) | 125 | Série (connecteurs) | 711 | Niveau de contamination | 1 |
Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Matériau de contact | Au (or) | Type de joint | Vis | Type (divers) | Connecteur de câble |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble IP40 M9, le numéro d'article est le suivant: 99 0079 100 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 0079 100 04.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Allowable Current(A)
AWG
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 0075 100 03 |
99 0075 102 03 |
99 0079 102 04 |
99 0095 100 05 |
99 0095 102 05 |
99 0475 100 07 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | -20 | 3 | 3 | 4 | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | 5 | 5.3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | -20 | 3 | 3 | - | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 690 | 24 | 5 | 4 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | -25 | 4 | 4 | - | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | -20 | 5 | 5 | 3 | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 690 | 24 | 5 | 4 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | -25 | 5 | 5 | - | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | 26 | 4 | 3 | 0.14 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | -20 | 7 | 7 | 1 |