Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 0475 102 07
Référence pièce
|
---|
99 0475 102 07 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 690 | 26 | 5 | 4 | - | 0.14 | 0.14mm² (max.) | -25 | 7 | 7 | - |
Loading...
Connection direction | Droit | Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale (détails)(V) | 125 | Série (connecteurs) | 711 | Niveau de contamination | 1 |
Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Matériau de contact | Au (or) | Type de joint | Vis | Type (divers) | Connecteur de câble |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble IP40 M9, le numéro d'article est le suivant: 99 0475 102 07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 0475 102 07.
Configurer
Propriétés de base
Section transversale(mm²)
Courant nominal (détails)(A)
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 0079 100 04 |
99 0079 102 04 |
99 0095 100 05 |
99 0095 102 05 |
99 0479 100 08 |
99 0479 102 08 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | -20 | 4 | 4 | 3 | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 690 | 24 | 5 | 4 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | -25 | 4 | 4 | - | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | -20 | 5 | 5 | 3 | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 690 | 24 | 5 | 4 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | -25 | 5 | 5 | - | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | 26 | 4 | 3 | 0.14 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | -20 | 8 | 8 | 1 | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 690 | 26 | 5 | 4 | - | 0.14 | 0.14mm² (max.) | -25 | 8 | 8 | - |