Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 0080 100 04
Référence pièce
|
---|
99 0080 100 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Taille de produit (Ø) (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 24 | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 4 | 4 | 3 | 11.5 | 8 |
Loading...
Connection direction | Droit | Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Tension nominale (détails)(V) | 125 | Taille du produit (longueur)(mm) | 32 |
Série (connecteurs) | 711 | Niveau de contamination | 1 | Matériau du boîtier | CuZn |
Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Prise femelle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Matériau de contact | Au (or) | Type de joint | Capuchon à vis | Type (divers) | Prise de câble |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble femelle IP40 M9, le numéro d'article est le suivant: 99 0080 100 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 0080 100 04.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
AWG
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Taille de produit (Ø)(mm)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 0076 100 03 |
99 0076 102 03 |
99 0080 102 04 |
99 0096 100 05 |
99 0096 102 05 |
99 0476 100 07 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Taille de produit (Ø) (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 24 | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 3 | 3 | 4 | 11.5 | 8 | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 24 | 5 | 4 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 3 | 3 | - | - | - | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 24 | 5 | 4 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 4 | 4 | - | - | - | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 24 | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 5 | 5 | 3 | 11.5 | 8 | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 24 | 5 | 4 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 5 | 5 | - | - | - | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 26 | 4 | 3 | 0.14 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | 7 | 7 | 1 | 11.5 | 8 |