Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle IP40 M9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 0078 00 03
09 0082 00 04
09 0098 00 05
09 0482 00 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
AWG Section transversale
(mm²)
Section transversale (max.)
(mm²)
Plage de section transversale Nombre de broches Nombre total de broches Courant nominal (détails)
(A)

8.40 €

1 Disponible 3 jours -240.250.250.25mm² (max.)334

8.93 €

1 Disponible 3 jours 3240.250.250.25mm² (max.)443

9.99 €

1 Disponible 3 jours 3240.250.250.25mm² (max.)553

15.87 €

1 Disponible 3 jours 1260.140.140.14mm² (max.)881

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -55
Diamètre du trou de montage M9 x 0.5 Tension nominale (détails)(V) 125 Série (connecteurs) 711
Niveau de contamination 1 Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Prise femelle à manchon
Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Au (or) Type de joint Capuchon à vis
Type (divers) FICHE MÂLE À BRIDE

Assistance technique