Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0098 00 05
Référence pièce
|
---|
09 0098 00 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 5 | 5 | 3 |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -55 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du trou de montage | M9 x 0.5 | Tension nominale (détails)(V) | 125 | Série (connecteurs) | 711 |
Niveau de contamination | 1 | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Prise femelle à manchon |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Au (or) | Type de joint | Capuchon à vis |
Type (divers) | FICHE MÂLE À BRIDE |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle IP40 M9, le numéro d'article est le suivant: 09 0098 00 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0098 00 05.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
AWG
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 0078 00 03 |
09 0082 00 04 |
09 0482 00 08 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 3 | 3 | 4 | ||
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 4 | 4 | 3 | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 26 | 0.14 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | 8 | 8 | 1 |