Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 0425 00 08
Référence pièce
|
---|
99 0425 00 08 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 26 | 0.14 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | 8 | 8 | 1 |
Loading...
Connection direction | Droit | Ø du câble (max.)(mm) | 5 | Ø du câble (min.)(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -55 |
Tension nominale (détails)(V) | 125 | Série (connecteurs) | 712 | Niveau de contamination | 1 |
Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Matériau de contact | Au (or) | Type de joint | Vis | Type (divers) | Connecteur de câble |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble mâle M9 IP67, sortie de câble 3.5-5mm, le numéro d'article est le suivant: 99 0425 00 08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 0425 00 08.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
AWG
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 0405 00 03 |
99 0409 00 04 |
99 0413 00 05 |
99 0421 00 07 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 3 | 3 | 4 | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 4 | 4 | 3 | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 5 | 5 | 3 | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 26 | 0.14 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | 7 | 7 | 1 |