Connecteur de câble femelle M9 IP67, sortie de câble 3.5-5mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 0406 00 03
99 0410 00 04
99 0422 00 07
99 0426 00 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
AWG Section transversale
(mm²)
Section transversale (max.)
(mm²)
Plage de section transversale Nombre de broches Nombre total de broches Courant nominal (détails)
(A)

13.75 €

1 Disponible 3 jours -240.250.250.25mm² (max.)334

14.81 €

1 Disponible 3 jours 3240.250.250.25mm² (max.)443

16.93 €

1 Disponible 3 jours 1260.140.140.14mm² (max.)771

20.23 €

1 Disponible 3 jours 1260.140.140.14mm² (max.)881

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit Ø du câble (max.)(mm) 5 Ø du câble (min.)(mm) 3.5
Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -55
Tension nominale (détails)(V) 125 Série (connecteurs) 712 Niveau de contamination 1
Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Connecteur Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique
Matériau de contact Au (or) Type de joint Vis Type (divers) Connecteur de câble

Assistance technique