Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0412 00 04
Référence pièce
|
---|
09 0412 00 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 4 | 4 | 3 |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du trou de montage | M9 x 0.5 | Tension nominale (détails)(V) | 125 | Série (connecteurs) | 712 |
Niveau de contamination | 1 | Matériau du boîtier | CuZn | Connexion (composants) | Soudage |
Type de connecteur | Prise femelle à manchon | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Au (or) |
Type de joint | Capuchon à vis | Type (divers) | Prise femelle à bride |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle IP67 M9, le numéro d'article est le suivant: 09 0412 00 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0412 00 04.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
AWG
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 0408 00 03 |
09 0408 80 03 |
09 0412 80 04 |
09 0416 00 05 |
09 0416 80 05 |
09 0424 00 07 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 3 | 3 | 4 | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 3 | 3 | - | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 4 | 4 | - | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 5 | 5 | 3 | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 11 jours | 20 | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 5 | 5 | - | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 26 | 0.14 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | 7 | 7 | 1 |