Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0415 80 05
Référence pièce
|
---|
09 0415 80 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | - | - | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | 5 | 5 | - |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Diamètre du trou de montage | M9 x 0.5 | Tension nominale (détails)(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Série (connecteurs) | 712 | Niveau de contamination | 1 | Matériau du boîtier | CuZn |
Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Matériau de contact | Au (or) | Type de joint | Vis | Type (divers) | Prise femelle |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau mâle IP67 M9, le numéro d'article est le suivant: 09 0415 80 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0415 80 05.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale(mm²)
Courant nominal (détails)(A)
Allowable Current(A)
AWG
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 0407 00 03 |
09 0407 80 03 |
09 0415 00 05 |
09 0423 00 07 |
09 0423 80 07 |
09 0427 80 08 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | - | - | 3 | 3 | 4 | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | - | - | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | 3 | 3 | - | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | - | - | 5 | 5 | 3 | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | 26 | 5 | 3.6 | 0.14 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | - | - | 7 | 7 | 1 | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 24 | 26 | 5 | 5.4 | - | 0.14 | 0.14mm² (max.) | +125 | -40 | 7 | 7 | - | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | - | 26 | - | - | - | 0.14 | 0.14mm² (max.) | +100 | -40 | 8 | 8 | - |