Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 070 05 |
99 0717 70 13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Ø du câble (min.) (mm) | Température max. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 1 | +95 | 4 | 4 + PE | |
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 10 | +85 | 12 | 12 + PE |
Loading...
Connection direction | angle droit | AWG | 14 | Ø du câble (max.)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Plage de section transversale | 2.5mm² (max.) |
Température min.(°C) | -40 | Série (connecteurs) | 694 | Matériau du boîtier | PA (UL 94 V-0) |
Couleur | Noir | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Fiche mâle |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | CuZn | Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Ø du câble (min.)(mm)
Température max.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles