Connecteur mâle coudé avec connexion par serre-câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

99 0537 24 05

Référence pièce
99 0537 24 05
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.29 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Voltage(V) 60 Connection direction angle droit Diamètre du câble(mm) 4–6
Section transversale du connecteur(mm²) Max 0.5 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.50 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -25 Nombre de broches (RJ) 5 Nombre de broches 5
Courant nominal (détails)(A) 4 Tension nominale (détails)(V) 125 Type de filetage M12
Type de filetage côté connexion M12 Niveau de contamination 3 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, angle droit
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connexion (composants) À ressort Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Fiche mâle Matériau de contact CuSn6 Surface de contact Plaqué or
Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur Type (divers) Connecteur coudé, M12 x 1

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle coudé avec connexion par serre-câble, le numéro d'article est le suivant: 99 0537 24 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 0537 24 05.

Assistance technique