Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 0421 70 07
Référence pièce
|
---|
99 0421 70 07 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 600 | 26 | 3.5 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | 7 | 7 |
Loading...
Connection direction | angle droit | Ø du câble (max.)(mm) | 5 | Angle de connexion(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -55 | Tension nominale (détails)(V) | 125 |
Série (connecteurs) | 712 | Niveau de contamination | 1 | Connexion (composants) | Soudage |
Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Au (or) |
Type de joint | Vis | Type (divers) | Connecteur de câble |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle coudé, sortie de câble 3.5-5mm, le numéro d'article est le suivant: 99 0421 70 07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 0421 70 07.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 0405 70 03 |
99 0409 70 04 |
99 0413 70 05 |
99 0425 70 08 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | 5.3 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 3 | 3 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | 3.5 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 4 | 4 | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 600 | 24 | 3.5 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 5 | 5 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 26 | 5.3 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | 8 | 8 |