Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 0213 70 07 |
99 0217 70 07 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre total de broches | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 6 + PE | Soudage | ||
22.35 € | 1 | Disponible | 37 jours | 22 - 16 | 0.34 - 1.5 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | 3 + PE | Vis |
Loading...
Connection direction | Droit | Ø du câble (max.)(mm) | 8 | Ø du câble (min.)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Nombre de broches | 6 + PE | Courant nominal (détails)(A) | 10 |
Tension nominale (détails)(V) | 4000 | Série (connecteurs) | 692 | Taille | PG9 |
Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Matériau de contact | Ag (Argent) | Contact principal (PE) | Oui | Catégorie de lecture | III |
Type de joint | Vis | Type (divers) | Connecteur de câble |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre total de broches
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles