Connecteur d'élément de montage pour panneau mâle, fixation avant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

76 4731 3011 00004 0200

Référence pièce
76 4731 3011 00004 0200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.93 €

1 Disponible 49 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 24 Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Nombre de broches 4 Nombre total de broches 4
Matériau du boîtier PA Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Type de connecteur Fiche mâle à manchon
Type de connecteur (catégorie) Mini-connecteur DIN Matériau de contact CuZn Fonctions de connecteur DIN Codé A
Type de joint Vis

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau mâle, fixation avant, le numéro d'article est le suivant: 76 4731 3011 00004 0200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 76 4731 3011 00004 0200.

Assistance technique