Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 3431 433 04 |
09 3441 433 05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | - | 4 | 4 | Vis | |
22.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1 | 50 | 5 | 5 | Borne à vis |
Loading...
AWG | 18 | Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de section transversale | 1.5mm² (max.) | Série (connecteurs) | 763 | Type de connecteur | Fiche mâle à manchon |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Au |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles