Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0691 070 04
Allowable Current(A) | 12 | Allowable Voltage(V) | 630 | AWG | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Plage de section transversale | 1.38mm² (min) | Section transversale min.(mm²) | 1.38 |
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 | Nombre de broches | 3 |
Nombre total de broches | 3 | Matériau du boîtier | PA | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Type de connecteur | Fiche mâle à manchon | Type de connecteur (catégorie) | Mini-connecteur DIN | Matériau de contact | CuZn |
Fonctions de connecteur DIN | Codé S | Type de joint | Vis |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau mâle, bride rectangulaire, avec fils simples, le numéro d'article est le suivant: 09 0691 070 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0691 070 04.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles