Prise mâle 3+PE, terminaison à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 0211 00 04

Référence pièce
09 0211 00 04
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.61 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 400 AWG 20 - 14
Angle de connexion(°) 180 Section transversale(mm²) 0.5 - 2.5 Section transversale (max.)(mm²) 2.5
Plage de section transversale 2.5mm² (max.) Nombre de broches 3 + PE Nombre total de broches 3 + PE
Courant nominal (détails)(A) 16 Tension nominale (détails)(V) 6000 Série (connecteurs) 692
Niveau de contamination 3 Connexion (composants) Vis Type de connecteur Fiche mâle
Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Ag (Argent) Contact principal (PE) Oui
Catégorie de lecture III Type de joint Vis Type (divers) Fiche mâle à bride

Vous vous trouvez sur la page de Prise mâle 3+PE, terminaison à vis, le numéro d'article est le suivant: 09 0211 00 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0211 00 04.

Assistance technique