Prise mâle 6+PE, terminaison à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 0219 00 07

Référence pièce
09 0219 00 07
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.75 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 22 - 16 Angle de connexion(°) 180 Section transversale(mm²) 0.34 - 1.5
Section transversale (max.)(mm²) 1.5 Plage de section transversale 1.5mm² (max.) Nombre de broches 6 + PE
Nombre total de broches 6 + PE Courant nominal (détails)(A) 10 Tension nominale (détails)(V) 4000
Série (connecteurs) 692 Niveau de contamination 3 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Ag (Argent)
Contact principal (PE) Oui Catégorie de lecture III Type de joint Vis
Type (divers) Fiche mâle à bride

Vous vous trouvez sur la page de Prise mâle 6+PE, terminaison à vis, le numéro d'article est le suivant: 09 0219 00 07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0219 00 07.

Assistance technique