Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 0107 00 03 |
09 0115 00 05 |
09 0123 00 06 |
09 0173 00 08 |
99 000 06 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Compatible avec (détails) | Type de joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 6 | 4 | +95 | -30 | 3 | 3 | 7 | 250 | 723 | Boîtiers de câbles série 423 | Vis | ||
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 6 | 3 | +95 | -30 | 5 | 5 | 6 | 250 | 723 | Boîtiers de câbles série 423 | Vis | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 6 | 4 | +95 | -30 | 6 | 6 | 6 | 60 | 723 | Boîtiers de câbles série 423 | Vis | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 60 | 6 | 4 | +95 | -30 | 8 | 8 | 5 | 60 | 723 | Boîtiers de câbles série 423 | Vis | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | - | - | +55 | -20 | 6 | 6 | 6 | 250V | 678 | - | baïonnette |
Loading...
AWG | 20 | Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 0.75 | Plage de section transversale | 0.75mm² (max.) | Diamètre du trou de montage | M18 x 0.75 |
Niveau de contamination | 1 | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Fiche mâle à manchon |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Ag (Argent) | Type (divers) | Prise femelle à bride |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Série (connecteurs)
Compatible avec (détails)
Type de joint
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles