Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
08 2441 000 000
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 | Résistance d'isolation(Ω) | > 1010 | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Courant nominal (détails)(A) | 4 | Tension nominale (détails)(V) | 60 |
Type de filetage | M8 | Type de filetage côté connexion | M8 | Niveau de contamination | 3 |
Matériau du boîtier | PA | Compatible avec (détails) | Connecteur M8 (séries 718 et 768) | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Capuchon de protection | Matériau de contact | Or | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Type (divers) | Capuchon de protection pour prises |
Vous vous trouvez sur la page de Capuchon de protection pour prises, le numéro d'article est le suivant: 08 2441 000 000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 08 2441 000 000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles