Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
08 2424 010 000 |
08 2425 010 00 |
08 2676 000 000 |
08 2677 000 000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.25 | Capuchon de protection pour connecteur de câble | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Couvercle de prise de câble | ||
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Capuchon de protection pour fiche mâle à bride | ||
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Couvercle de prise femelle à bride |
Loading...
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 | Type de filetage côté connexion | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Compatible avec (détails) | Connecteur M12 (séries 713 et 763) | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Capuchon de protection |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles