Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 4706 00 03
Allowable Current(A) | 1 | Connection direction | Droit | AWG | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du câble(mm) | 3 - 4 | Ø du câble (max.)(mm) | 4 | Ø du câble (min.)(mm) | 3 |
Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale(mm²) | 0.14 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.14 |
Plage de section transversale | 0.14mm² (max.) | Nombre de broches | 3 | Nombre total de broches | 3 |
Courant nominal (détails)(A) | 1 | Tension nominale (détails)(V) | 125 | Série (connecteurs) | 420 |
Niveau de contamination | 2 | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Prise femelle |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Plaqué or | Type de joint | Micro push-pull |
Type (divers) | Prise de câble |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble femelle Push-Pull, le numéro d'article est le suivant: 99 4706 00 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 4706 00 03.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles