Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
79 0231 20 04
Référence pièce
|
---|
79 0231 20 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diamètre du câble (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 400 | 16 | 4 x 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | 3 + PE | 3 + PE | 16 | 6000 |
Loading...
Wire connection method | Serti | Connection direction | Droit | Ø du câble (max.)(mm) | 8.6 |
---|---|---|---|---|---|
Ø du câble (min.)(mm) | 8.6 | Angle de connexion(°) | 180 | Taille du produit (longueur)(mm) | 2 |
Série (connecteurs) | 692 | Taille | PG9 | Niveau de contamination | 3 |
Connexion (composants) | Serti | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Matériau de contact | Ag (Argent) | Contact principal (PE) | Oui | Catégorie de lecture | III |
Type de joint | Vis | Type (divers) | Connecteur de câble avec câble |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble RD24, moulé sur le câble, le numéro d'article est le suivant: 79 0231 20 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 79 0231 20 04.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Diamètre du câble(mm)
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
79 0235 20 07 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diamètre du câble (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | - | 18 | 4 x 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 6 + PE | 6 + PE | 8 | 4000 |